• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione con pannello calibro)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWGP-3.2AN
VUWGP-6.35AN
VUWGP-6.35B
VUWGP-6.35BN
VUWGP-9.52BN
VUWGP-12.7D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

34.14 €

37 giorni 3.2[NPT] NPT1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

21.98 €

37 giorni 6.35[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

25.25 €

37 giorni 6.35Rc1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

25.25 €

37 giorni 6.35[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

28.21 €

37 giorni 9.52[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

49.67 €

37 giorni 12.7Rc1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Raccordo passaparete calibrato Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico