Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (riduttore pannello)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (riduttore pannello)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (Panel reducer).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWRP-3.2-3.2
VUWRP-6.35-6.35
VUWRP-9.52-9.52
VUWRP-12.7-12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)
Diametro esterno estremità tubo A1
(φ)

24.64 €

38 giorni 3.275.50,89–inf. a 1,243.2

19.22 €

38 giorni 6.3571.01,65–inf. a 2,116.35

17.49 €

38 giorni 9.5245.11,65–inf. a 2,119.52

32.30 €

38 giorni 12.746.52,11–inf. a 2,4112.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttori passaparete Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico