• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento semipannello)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (accoppiamento semipannello)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Half panel union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWHP-3.2AN
VUWHP-6BN
VUWHP-6.35AN
VUWHP-6.35BN
VUWHP-9.52B
VUWHP-9.52BN
VUWHP-12DN
VUWHP-12.7CN
VUWHP-12.7DN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

26.28 €

37 giorni 3.2[NPT] NPT1/8B(6A)75.50,89–inf. a 1,24

18.61 €

37 giorni 6[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

18.61 €

37 giorni 6.35[NPT] NPT1/8B(6A)71.01,65–inf. a 2,11

18.61 €

37 giorni 6.35[NPT] NPT1/4B(8A)71.01,65–inf. a 2,11

20.65 €

37 giorni 9.52R1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

20.65 €

37 giorni 9.52[NPT] NPT1/4B(8A)45.11,65–inf. a 2,11

35.88 €

37 giorni 12[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

32.82 €

37 giorni 12.7[NPT] NPT3/8B(10A)46.52,11–inf. a 2,41

35.88 €

37 giorni 12.7[NPT] NPT1/2B(15A)46.52,11–inf. a 2,41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto passaparete Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico