• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Sistema V-lok (Unione a tappo)

Acciaio inossidabile 2 - Anello a compressione Sistema V-lok (Unione a tappo)

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Cap union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWJC-1.6
VUWJC-2
VUWJC-3
VUWJC-3.2
VUWJC-4
VUWJC-4.8
VUWJC-6
VUWJC-6.35
VUWJC-7.93
VUWJC-8
VUWJC-9.52
VUWJC-10
VUWJC-12
VUWJC-12.7
VUWJC-15
VUWJC-15.88
VUWJC-16
VUWJC-18
VUWJC-19.05
VUWJC-20
VUWJC-22
VUWJC-25
VUWJC-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A
(φ)
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

13.89 €

10 giorni 83.21.60.51–inf. a 0.71

13.29 €

37 giorni 75.52.00,89–inf. a 1,24

10.83 €

10 giorni 71.03.01,24–inf. a 1,65

10.94 €

10 giorni 75.53.20,89–inf. a 1,24

10.02 €

37 giorni 81.24.01.2

10.02 €

37 giorni 71.04.81,24–inf. a 1,65

9.81 €

10 giorni 71.06.01,65–inf. a 2,11

9.81 €

10 giorni 71.06.351,65–inf. a 2,11

9.61 €

37 giorni 55.87.931,65–inf. a 2,11

10.22 €

10 giorni 55.88.01,65–inf. a 2,11

12.06 €

10 giorni 45.19.521,65–inf. a 2,11

12.06 €

10 giorni 45.110.01,65–inf. a 2,11

16.25 €

10 giorni 46.512.02,11–inf. a 2,41

16.25 €

10 giorni 46.512.72,11–inf. a 2,41

18.10 €

37 giorni 4015.02.2

18.70 €

10 giorni 41.715.882.41~2.77

18.10 €

37 giorni 41.716.02.41~2.77

23.51 €

37 giorni 3718.02.5

24.11 €

10 giorni 40.319.052,77–inf. a 3,05

30.05 €

38 giorni 40.320.02,77–inf. a 3,05

30.05 €

37 giorni 33.422.02,77–inf. a 3,05

40.88 €

37 giorni 32.425.03.05

40.88 €

37 giorni 32.425.43.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico