Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (adattatore calibro tubo)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (adattatore calibro tubo)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Tube gauge adapter).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUW-GA-3.2AN
VUW-GA-3.2BN
VUW-GA-6A
VUW-GA-6AN
VUW-GA-6B
VUW-GA-6BN
VUW-GA-6.35A
VUW-GA-6.35AN
VUW-GA-6.35B
VUW-GA-6.35BN
VUW-GA-6.35C
VUW-GA-6.35CN
VUW-GA-6.35DN
VUW-GA-7.93BN
VUW-GA-8B
VUW-GA-8BN
VUW-GA-8D
VUW-GA-9.52AN
VUW-GA-9.52B
VUW-GA-9.52BN
VUW-GA-9.52C
VUW-GA-9.52CN
VUW-GA-9.52D
VUW-GA-9.52DN
VUW-GA-10B
VUW-GA-10BN
VUW-GA-10C
VUW-GA-10D
VUW-GA-10DN
VUW-GA-12BN
VUW-GA-12C
VUW-GA-12D
VUW-GA-12DN
VUW-GA-12.7B
VUW-GA-12.7BN
VUW-GA-12.7C
VUW-GA-12.7CN
VUW-GA-12.7D
VUW-GA-12.7DN
VUW-GA-15.88DN
VUW-GA-19.05DN
VUW-GA-19.05E
VUW-GA-19.05EN
VUW-GA-19.05FN
VUW-GA-25.4EN
VUW-GA-25.4FN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione di esercizio massima
(MPa)
Diametro nominale A
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 2 Filettatura nominale 2 Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio
(mm)

11.66 €

37 giorni 75.53.2NPT1/80,89–inf. a 1,24

13.20 €

37 giorni 75.53.2NPT1/40,89–inf. a 1,24

12.37 €

10 giorni 71.06.0Rc1/81,65–inf. a 2,11

12.76 €

4 giorni 71.06.0NPT1/81,65–inf. a 2,11

14.41 €

10 giorni 71.06.0Rc1/41,65–inf. a 2,11

13.81 €

63 giorni 71.06.0NPT1/41,65–inf. a 2,11

17.57 €

10 giorni 71.06.35Rc1/81,65–inf. a 2,11

11.77 €

37 giorni 71.06.35NPT1/81,65–inf. a 2,11

14.41 €

Preventivo 71.06.35Rc1/41,65–inf. a 2,11

13.81 €

37 giorni 71.06.35NPT1/41,65–inf. a 2,11

15.95 €

37 giorni 71.06.35Rc3/81,65–inf. a 2,11

16.06 €

37 giorni 71.06.35NPT3/81,65–inf. a 2,11

17.79 €

37 giorni 71.06.35NPT1/21,65–inf. a 2,11

13.50 €

37 giorni 55.87.93NPT1/41,65–inf. a 2,11

14.10 €

10 giorni 55.88.0Rc1/41,65–inf. a 2,11

13.50 €

37 giorni 55.88.0NPT1/41,65–inf. a 2,11

28.62 €

37 giorni 55.88.0Rc1/21,65–inf. a 2,11

14.11 €

37 giorni 45.19.52NPT1/81,65–inf. a 2,11

14.92 €

37 giorni 45.19.52Rc1/41,65–inf. a 2,11

14.31 €

37 giorni 45.19.52NPT1/41,65–inf. a 2,11

18.30 €

10 giorni 45.19.52Rc3/81,65–inf. a 2,11

17.69 €

37 giorni 45.19.52NPT3/81,65–inf. a 2,11

22.89 €

10 giorni 45.19.52Rc1/21,65–inf. a 2,11

22.39 €

37 giorni 45.19.52NPT1/21,65–inf. a 2,11

14.92 €

37 giorni 45.110.0Rc1/41,65–inf. a 2,11

14.31 €

37 giorni 45.110.0NPT1/41,65–inf. a 2,11

12.06 €

63 giorni 45.110.0Rc3/81,65–inf. a 2,11

23.00 €

5 giorni 45.110.0Rc1/21,65–inf. a 2,11

22.39 €

37 giorni 45.110.0NPT1/21,65–inf. a 2,11

17.99 €

37 giorni 46.512.0NPT1/42,11–inf. a 2,41

19.21 €

5 giorni 46.512.0Rc3/82,11–inf. a 2,41

25.45 €

5 giorni 46.512.0Rc1/22,11–inf. a 2,41

24.85 €

37 giorni 46.512.0NPT1/22,11–inf. a 2,41

18.60 €

10 giorni 46.512.7Rc1/42,11–inf. a 2,41

17.99 €

37 giorni 46.512.7NPT1/42,11–inf. a 2,41

18.91 €

10 giorni 46.512.7Rc3/82,11–inf. a 2,41

18.31 €

37 giorni 46.512.7NPT3/82,11–inf. a 2,41

25.45 €

10 giorni 46.512.7Rc1/22,11–inf. a 2,41

24.85 €

37 giorni 46.512.7NPT1/22,11–inf. a 2,41

25.35 €

38 giorni 41.715.88NPT1/22.41~2.77

30.46 €

38 giorni 40.319.05NPT1/22,77–inf. a 3,05

31.18 €

38 giorni 40.319.05Rc3/42,77–inf. a 3,05

31.18 €

38 giorni 40.319.05NPT3/42,77–inf. a 3,05

96.58 €

Preventivo 40.319.05NPT12,77–inf. a 3,05

52.84 €

Disponibile Preventivo 32.425.4NPT3/43.05

63.27 €

38 giorni 32.425.4NPT13.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Adattatori per tubo Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico