• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore tubo cromatografo (dado maschio)

Connettore tubo cromatografo (dado maschio)

Tube connectors for chromatographs manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - (Male nut).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUW-1.6MN

Codice componente
VUW-1.6MN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

9.00 €

37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Dado con filettatura maschio Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 83.2
Trattamento superficie NA Diametro nominale A(φ) 1.6 Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 0.51–inf. a 0.71
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Si trova sulla pagina di Connettore tubo cromatografo (dado maschio), il codice articolo è il seguente: VUW-1.6MN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUW-1.6MN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico