• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore tubo cromatografo (giunto dritto)

Connettore tubo cromatografo (giunto dritto)

Tube connectors for chromatographs manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - (Straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUWF-1.6-MN

Codice componente
VUWF-1.6-MN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

37.20 €

37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 1.6 Pressione di esercizio massima(MPa) 83.2 Trattamento superficie NA
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 0.51–inf. a 0.71 Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Si trova sulla pagina di Connettore tubo cromatografo (giunto dritto), il codice articolo è il seguente: VUWF-1.6-MN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUWF-1.6-MN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico