• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto posizionabile (T L Union)

Giunto posizionabile (T L Union)

Positioner bull-type fitting manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - (TL union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUWPTL-6.35-7/16
VUWPTL-9.52-9/16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)

47.63 €

38 giorni 6.3571.0

49.87 €

38 giorni 9.5245.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Giunto TL Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento UNF Misura nominale vite 7/16-20 Trattamento superficie NA
Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 1,65–inf. a 2,11 Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico