Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AG0279E0 |
AG0598E0 |
AG0610E0 |
AG0807E0 |
AG1024E0 |
AG1679F1 |
AG2386F0 |
AG2651F1 |
AG2847E0 |
AG3402E0 |
AG3932E0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 7 | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 15 | 30 | 7 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 15 | 35 | 7 | |
6.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 18 | 28 | 6 | |
5.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 38 | 7 | |
4.03 € | 100 | 10 giorni | 30 | 45 | 8 | ||
9.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40 | 62 | 8 | |
13.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 45 | 62 | 9 | |
9.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50 | 68 | 9 | |
18.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 65 | 88 | 14 | |
23.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 115 | 13 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Acqua / Grasso / Alcool | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Gomma (Con anello in metallo) | Ambiente, applicazioni | Resistenza all'abrasione | Labbro parapolvere | Disponibile |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali