Rondelle ondulate speciali【1,000 Pezzi per confezione】

Rondelle ondulate speciali
  • Sconto volumi elevati
[Type] Spring Washer
[Materials] Steel
[Inner diameter d (mm)] 9
[Thickness t (mm)] 0.3
[Sales unit] Box/package
[Materials] Steel S65C
[Type]Spring Washer, Wave Washer
[Outer diameter D (mm)] 15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WW-9002

Codice componente
WW-9002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

71.54 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella elastica Materiale Acciaio D.I. d(mm) 9
Spessore T(mm) 0.3 Unità di vendita Scatola/confezione Materiale: acciaio EN 1.0601 Equiv.
Tipo, rondelle elastiche Rondella ondulata D.E. D(mm) 15

Si trova sulla pagina di Rondelle ondulate speciali, il codice articolo è il seguente: WW-9002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WW-9002.

Supporto tecnico