Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BBNWPK-STU-M6-40 |
BBNWPK-SUS-M5-15 |
BBNWPK-SUS-M5-30 |
BBNWPK-SUS-M6-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 40 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1 | ||
29.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | |
127.32 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | |
6.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali