Tappo dado standard ISO prodotti conformi alle rondelle (bianco)

Tappo dado standard ISO prodotti conformi alle rondelle (bianco)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDCW-PL-M6-12
SDCW-PL-M8-15
SDCW-PL-M10-18
SDCW-PL-M20-32
SDCW-PL-M20-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Altezza
(mm)

0.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10612

1.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10815

1.25 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101018

3.57 €

2.03 €

1 Stesso giorno

Stock

102032

3.75 €

2.14 €

1 Stesso giorno

Stock

102048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Colore Bianco Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico