Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-H6 |
AP-H8 |
AP-L6 |
AP-L8 |
CA-OHP4 |
CA-OHP6 |
CA-OLP4 |
CA-OLP6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tubo (φ) | Con attacco a spina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo AP-H | |
10.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | Tipo AP-H | ||
11.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | Tipo AP-L | ||
12.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | Tipo AP-L | ||
10.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Tipo CA-OHP | |
8.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Tipo CA-OHP | |
11.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | Tipo CA-OLP | ||
11.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | Tipo CA-OLP |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Accoppiamento a singolo effetto | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (Cromatura) tracce di resina | Materiale guarnizione | NA | Fluidi applicabili | Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.47 | Tubo applicabile | Uretano, nylon, fluoropolymer |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo(φ)
Con attacco a spina
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali