Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-10SF |
AP-10SM |
AP-12SF |
AP-12SM |
APV-10SF |
APV-10SH |
APV-10SM |
APV-12SF |
APV-12SH |
APV-12SM |
APVC-10SF |
APVC-10SH |
APVC-10SM |
APVC-12SF |
APVC-12SH |
APVC-12SM |
APVC-20SF |
APVC-30SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipi di parti di collegamento | Struttura della valvola | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | Misura | Tipo di portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € 6.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | Rc1/8 | 51.5 | 10 | Standard | |
16.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | R1/8 | 23.7 | 10 | Standard | ||
17.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | Rc1/4 | 51.5 | 12 | Standard | ||
17.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | R1/4 | 44.2 | 12 | Standard | ||
16.36 € 7.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | Rc1/8 | 21.3 | 10 | Standard | |
18.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | - | 7 | 10 | Standard | |
16.36 € 7.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | R1/8 | 19.6 | 10 | Standard | |
19.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | Rc1/4 | 21.3 | 12 | Standard | ||
19.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | - | 15.8 | 12 | Standard | ||
16.79 € 7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura/chiusura a passaggio singolo] Apertura/chiusura a passaggio singolo | R1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
23.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | Rc1/8 | 21.3 | 10 | Standard | |
23.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | - | 7 | 10 | Standard | ||
23.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | R1/8 | 19.6 | 10 | Standard | ||
25.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | Rc1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
21.69 € 9.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | - | 15.8 | 12 | Standard | |
25.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | R1/4 | 21.3 | 12 | Standard | |
28.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | Rc1/4 | 39.3 | 20 | Alta portata | ||
31.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | Rc3/8 | 39.3 | 30 | Alta portata |
Loading...
Tipo | Standard | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) | Materiale corpo principale | Cromatura in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NBR | Fluidi applicabili | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.47 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipi di parti di collegamento
Struttura della valvola
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Misura
Tipo di portata
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali