Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KNOBRR-POM-M8-9.8
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | NA |
Materiale corpo principale | Delrin 500 | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Resina acetalica |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 26 | Altezza corpo principale H(mm) | 9.8 |
Colore manopola | Rosso | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Pomello (Rotondo rosso), il codice articolo è il seguente: KNOBRR-POM-M8-9.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRR-POM-M8-9.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali