• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pomello (Grigio a crisantemo)

Pomello (Grigio a crisantemo)
  • Sconto volumi elevati

Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Chrysanthemum Side part No processing Additional function None
[Materials] Delrin 500 main body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Polyacetal mounting section
[Surface treatment] None Body outer diameter D (ø) 38 Knob
[Color] Gray
[Unit of sale] Loose (available from 1 piece)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNOBRG-POM-M6-12.0
KNOBRG-POM-M8-10.0
KNOBRG-POM-M10-12.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Altezza corpo principale H
(mm)

4.77 €

Disponibile 5 giorni 10M612

4.93 €

Disponibile 5 giorni 10M810

4.97 €

Disponibile 5 giorni 10M1012.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Tipo a crisantemo
Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA Materiale corpo principale Delrin 500
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Resina acetalica Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Corpo principale, D.E. D(Ø) 38 Colore manopola Grigio Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico