Pomello (A T nero)

Pomello (A T nero)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Body
[Type] T-shaped mounting part
[Type] female side surface part not processed T shape
[Type] bar No additional functions Main unit
[Materials] Delrin 500 main body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Polyacetal mounting section
[Surface treatment] No knob
[Color] Black
[color]
[Unit of sale] Loose (available from 1 piece)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNOBTB-POM-M5-6.6
KNOBTB-POM-M6-7.8
KNOBTB-POM-M8-10.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10M5266.6

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10M6307.8

1.46 €

1.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M83810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo A T Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo a T Barra Funzione aggiuntiva NA Materiale corpo principale Delrin 500
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Resina acetalica Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Colore manopola Nero Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico