Manopola a stella tipo A (arancione)【60-150 Pezzi per confezione】

Manopola a stella tipo A (arancione)
  • Sconto volumi elevati
Body
[Type] Polygonal mounting
[Type] Male thread side part Not machined polygon
[Type] Triangle addition function None Male thread end processing No body
[Materials] Steel body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface treatment] None Mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 6 8 10 Body outer diameter D (ø) 36.5 40.5 46 Body height t (mm) 16 18 22
[Unit of sale] Loose (available from 1 piece) Box· Pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNOBPO-ST-M6
KNOBPO-ST-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)

80.00 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M636.516

83.36 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M104622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico