Dadi con alette forgiati a freddo (tipo R) (fini)【1-250 Pezzi per confezione】

Dadi con alette forgiati a freddo (tipo R) (fini)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation of screw thread (M)] 10
[Material] Steel screw thread
[Type] Metric coarse application / function hand tighten D 36
[Surface treatment] Trivalent chromate bright chromate plating chromate plating nickel plating, silver, copper, tin plated
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Surface treatment] (details) trivalent chromate trivalent black trivalent white bright chromate plating chromate plating chromate plating green chromate black chromate nickel plating German / brown plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHNH-ST3W-MS10
CHNH-STC-MS10
CHNH-STU-MS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

141.36 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalenteScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

121.23 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni -Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 10 Materiale Acciaio Con filettatura Filettatura metrica fine
Applicazioni, funzioni Serraggio manuale D 36

Supporto tecnico