Rondella forata incollata (gomma grigia)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rondella forata incollata (gomma grigia)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] For fluids
[Type] Sealing Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 3 3.5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Outer diameter (mm)] 10 14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSPK-ST-M5
WSPK-ST-M6
WSPK-SUS-M4
WSPK-SUS-M5
WSPK-SUS-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

51.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto553.5Scatola/confezione[Non fornito] Tessuto14

29.33 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto663.5Scatola/confezione[Non fornito] Tessuto14

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A443Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A10

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A553.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A14

1.74 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A663.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Per fluidi Tipo Rondella di tenuta

Supporto tecnico