Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Rondella AZ (gomma grigia)【500 Pezzi per confezione】

Rondella AZ (gomma grigia)

[Type (application)] For fluids
[Type] Sealing Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 3 3.5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Outer diameter (mm)] 11.8 13 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSPKY-ST-M6

Codice componente
WSPKY-ST-M6
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

41.16 €

500 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Per fluidi Tipo Rondella di tenuta Materiale Acciaio
Trattamento superficie Tessuto D.I. d(mm) 6 Misura nominale vite (M) 6
Spessore T(mm) 3.5 Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (Dettaglio) Tessuto
Diametro esterno(mm) 16

Si trova sulla pagina di Rondella AZ (gomma grigia), il codice articolo è il seguente: WSPKY-ST-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPKY-ST-M6.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico