• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

FRP Rondelle rotonde GH【30-100 Pezzi per confezione】

FRP Rondelle rotonde GH

[Type (Usage)]
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface Treatment] None
[Sales Unit] Box/Pack
[Material] Resin, FRP (Fiber-reinforced plastic)
[Surface Treatment] (Details) None
[Inner diameter d (mm)] 6 8 10 12 20 22 24 30
[Nominal Designation of Thread (M)] 6 8 10 12 20 22 24 30
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[Outer diameter (mm)] 12.5 16.5 20.5 24 37 40 44 56

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSGH-FRP-M6
WSGH-FRP-M8
WSGH-FRP-M10
WSGH-FRP-M12
WSGH-FRP-M20
WSGH-FRP-M22
WSGH-FRP-M24
WSGH-FRP-M30
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore T
(mm)
Diametro esterno
(mm)

120.00 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni 661.512.5

147.50 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni 881.516.5

174.17 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni 1010220.5

200.00 €

100 Pezzi per confezione

10 giorni 1212224

160.00 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 2020237

173.75 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 2222240

187.08 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 2424244

156.50 €

30 Pezzi per confezione

10 giorni 3030356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie N/A Unità di vendita Scatola/pacco Materiale, resina FRP (Plastica rinforzata in fibra)
Trattamento superficie (Dettagli) N/A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico