Rondelle GT (SH)

Rondelle GT (SH)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Loosening prevention
[Type] Spring Washer
[Materials] Steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Surface treatment](Details) none
[Type]Spring Washer, Conical Spring Washer
[Inner diameter d (mm)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 11 13 15 17 21
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[Thickness t (mm)] 0.6 0.8 1 1.2 1.75 2.3 2.5 3 3.5 4
[Outer diameter D (mm)] 6 7.5 9 10.5 13.5 16.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WDSSH-ST-M3
WDSSH-ST-M4
WDSSH-ST-M5
WDSSH-ST-M6
WDSSH-ST-M8
WDSSH-ST-M10
WDSSH-ST-M12
WDSSH-ST-M14
WDSSH-ST-M16
WDSSH-ST-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.29 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.230.66

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 104.340.87.5

0.38 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.3519

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 106.461.210.5

0.23 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.481.7513.5

0.54 €

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011102.316.5

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1013122.519

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 101514322

2.97 €

1 Disponibile 8 giorni 1017163.525

5.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1021204.531

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella elastica Materiale Acciaio
Trattamento superficie Tessuto Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) Tessuto
Tipo, rondelle elastiche Rondelle elastiche a disco

Supporto tecnico