Rondelle rotonde ad alta tensione (Modello Homer (Testata))【50-300 Pezzi per confezione】

Rondelle rotonde ad alta tensione (Modello Homer (Testata))

[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Steel
[Materials] Steel SPCC
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating
[Inner diameter d (mm)] 13 17 21 23 25
[Nominal Thread (M)] 12 16 20 22 24
[Thickness t (mm)] 3.2 4.5 6
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Surface treatment](Details) None, bright chromate plating
[Outer diameter (mm)] 26 32 40 44 48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-ST-M12
WS-ST-M16
WS-ST-M20
WS-ST-M22
WS-ST-M24
WS-STC-M12
WS-STC-M16
WS-STC-M20
WS-STC-M22
WS-STC-M24
WS-STU-M12
WS-STU-M16
WS-STU-M20
WS-STU-M22
WS-STU-M24
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

21.79 €

300 Pezzi per confezione

8 giorni [Non fornito] NA13123.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] NA26

19.72 €

150 Pezzi per confezione

8 giorni [Non fornito] NA17164.5Scatola/confezione[Non fornito] NA32

21.38 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni [Non fornito] NA21204.5Scatola/confezione[Non fornito] NA40

20.86 €

60 Pezzi per confezione

8 giorni [Non fornito] NA23226Scatola/confezione[Non fornito] NA44

23.11 €

50 Pezzi per confezione

11 giorni [Non fornito] NA25246Scatola/confezione[Non fornito] NA48

23.87 €

300 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura13123.2Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura26

21.75 €

150 Pezzi per confezione

11 giorni Cromatura17164.5Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura32

23.83 €

100 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura21204.5Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura40

23.19 €

60 Pezzi per confezione

11 giorni Cromatura23226Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura44

25.24 €

50 Pezzi per confezione

11 giorni Cromatura25246Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura48

23.87 €

300 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura lucida13123.2Scatola/confezioneCromatura lucida26

21.75 €

150 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura lucida17164.5Scatola/confezioneCromatura lucida32

23.83 €

100 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura lucida21204.5Scatola/confezioneCromatura lucida40

23.19 €

60 Pezzi per confezione

8 giorni Cromatura lucida23226Scatola/confezioneCromatura lucida44

25.24 €

50 Pezzi per confezione

11 giorni Cromatura lucida25246Scatola/confezioneCromatura lucida48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio
Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico