Rondelle sferiche (Modello C)

Rondelle sferiche (Modello C)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Special
[Shape]
[Type] Spherical Washer
[Surface treatment] None
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 6.4 8.4 10.5 13 15 17 21 25 31 37 43 50 58 66
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 33 36 42 48 56 64
[Thickness t (mm)] 2.3 3.2 4 4.6 5 5.3 6.3 8.2 11.2 14 17 21 23 27
[Materials]Steel SPCC
[Materials] Stainless Steel SUS304J3
[Outer diameter (mm)] 12 17 21 24 28 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSSPC-ST-M6
WSSPC-ST-M8
WSSPC-ST-M10
WSSPC-ST-M12
WSSPC-ST-M14
WSSPC-ST-M16
WSSPC-ST-M20
WSSPC-ST-M24
WSSPC-ST-M30
WSSPC-ST-M36
WSSPC-ST-M42
WSSPC-ST-M48
WSSPC-ST-M64
WSSPC-SUS-M6
WSSPC-SUS-M8
WSSPC-SUS-M10
WSSPC-SUS-M12
WSSPC-SUS-M16
WSSPC-SUS-M20
WSSPC-SUS-M24
WSSPC-SUS-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Diametro esterno
(mm)

1.59 €

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio6.462.3EN 1.0330 Equiv.-12

2.33 €

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio8.483.2EN 1.0330 Equiv.-17

2.06 €

1.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio10.5104EN 1.0330 Equiv.-21

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio13124.6EN 1.0330 Equiv.-24

5.21 €

1 Disponibile 43 giorni 10[Acciaio] Acciaio15145EN 1.0330 Equiv.-28

5.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio17165.3EN 1.0330 Equiv.-30

4.40 €

2.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio21206.3EN 1.0330 Equiv.-36

11.06 €

1 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio25248.2EN 1.0330 Equiv.-44

18.99 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio313011.2EN 1.0330 Equiv.-56

41.69 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio373614EN 1.0330 Equiv.-68

60.88 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio434217EN 1.0330 Equiv.-78

91.08 €

1 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio504821EN 1.0330 Equiv.-92

143.54 €

1 12 giorni 10[Acciaio] Acciaio666427EN 1.0330 Equiv.-120

4.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox6.462.3-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12

9.51 €

1 7 giorni 10Acciaio inox8.483.2-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)17

8.68 €

1 6 giorni 10Acciaio inox10.5104-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)21

6.33 €

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox13124.6-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)24

9.84 €

5.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox17165.3-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)30

21.90 €

1 7 giorni 10Acciaio inox21206.3-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)36

34.77 €

1 7 giorni 10Acciaio inox25248.2-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)44

56.55 €

1 7 giorni 10Acciaio inox313011.2-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella sferica Trattamento superficie N/A
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico