· Type (application): Special
[Shape]
· Type: Cosmetic Screw and Washer
· Surface treatment: None
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc)
· Surface treatment (details): None
Materials: Steel, stainless steel
Inner diameter (mm): 7.1, 9.6, 12, 14.2, 16.5, 19, 23.2, 28, 29, 35, 42, 56, 65, 75
Thread: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M33, M36, M42, M48, M56, M64
Thickness (mm): 2.8, 3.5, 4.2, 5, 5.6, 6.2, 7.5, 9.5, 12, 15, 18, 22, 25, 30
Materials: Steel, SPCC
Material: Stainless steel (SUS304J3)
Outer diameter (mm): 12, 17, 21, 24, 28, 30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSMD-ST-M10
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondelle per viti decorative | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | D.I. d(mm) | 12 | Misura nominale vite (M) | 10 |
Spessore T(mm) | 4.2 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | EN 1.0330 Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A | Diametro esterno(mm) | 21 |
Si trova sulla pagina di Lastra conica Modello D, il codice articolo è il seguente: WSMD-ST-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSMD-ST-M10.
HALDER
Prezzo standard 1.75 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 0.37 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIROSUGI-KEIKI
Prezzo standard 0.09 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIROSUGI-KEIKI
Prezzo standard 0.09 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.