Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-SUS-M10 |
WS-SUS-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 11 | 10 | 32 | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 12 | 40 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella quadrata | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Spessore T(mm) | 1 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali