SPAK【300-40,000 Pezzi per confezione】 (WSPW-STN-M5)

SPAK WSPW-STN-M5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WSPW-STN-M5

Marca: SUNCO

Prezzo: 146.66

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: [Acciaio] Acciaio

Trattamento superficie: Nichelatura

D.I. d: 5.1 mm

Misura nominale vite (M): 5

Spessore T: 1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSPW-STN-M5

Codice componente
WSPW-STN-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

146.66 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura5.151[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Nichelatura] Nichelatura9.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo, rondelle elastiche Rondella ondulata

Si trova sulla pagina di SPAK, il codice articolo è il seguente: WSPW-STN-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPW-STN-M5.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSPW-STN-M16
WSPW-STN-M18
WSPW-STN-M3
WSPW-STN-M6
WSPW-SUS-M2.6
WSPW-SUSGJB-M8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

88.80 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura16.2162.8[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Nichelatura] Nichelatura27.8

104.26 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura18.2183.2[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Nichelatura] Nichelatura30.6

182.25 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura3.130.7[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Nichelatura] Nichelatura6.3

94.78 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura6.161.2[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Nichelatura] Nichelatura11.9

685.71 €

40,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A-2.6--[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A-

212.63 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxArgento/rame/stagnatura8.281.6-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca15

Supporto tecnico