Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSSP-304AY-M4X38 |
WSSP-304AY-M6X30 |
WSSP-304AY-M6X38 |
WSSP-304AY-M6X50 |
WSSP-304AY-M8X38 |
WSSP-304AY-M10X38 |
WSSP-STAY-M4X38 |
WSSP-STAY-M6X30 |
WSSP-STAY-M6X38 |
WSSP-STAY-M8X38 |
WSSP-STAY-M10X38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura nominale vite (M) | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 4 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 38 | ||
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 6 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | ||
1.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 6 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 38 | ||
1.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 6 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 50 | ||
0.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 8 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 38 | ||
0.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 10 | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 38 | ||
1.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 4 | - | Zincatura fusa | 38 | ||
49.86 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 6 | - | Zincatura fusa | 30 | ||
110.19 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 6 | - | Zincatura fusa | 38 | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 8 | - | Zincatura fusa | 38 | ||
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 10 | - | Zincatura fusa | 38 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella sferica |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (M)
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali