Rondella con rosetta rialzata (metodo Saw, basso livello di cadmio)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rondella con rosetta rialzata (metodo Saw, basso livello di cadmio)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Application)] Special
[Shape]
[Type] Rosette Washer
[Materials] Brass
[Surface Treatment] None, Trivalent Chromate, Chromate Plating, Nickel Plating, Chromate Plating, Silver/Copper/Tin Plating
[Inner Diameter d (mm)] 3.3 4.3 5.3 6.3 8.3
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 5.1 6 8
[Thickness t (mm)] 2 2.4 2.8 3.3 4.5
[Sales Unit] Individual (Available for Purchase as 1pc), Box and Packaging
[Surface Treatment]None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating, Tin Cobalt
[Outer Diameter (mm)] 9 12 14 16 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRSCM-BR3B-M3
WRSCM-BR3B-M4
WRSCM-BR3B-M5.1
WRSCM-BR3B-M6
WRSCM-BR3W-M4
WRSCM-BR3W-M5
WRSCM-BR3W-M6
WRSCM-BR-M3
WRSCM-BR-M4
WRSCM-BR-M5
WRSCM-BR-M5.1
WRSCM-BR-M6
WRSCM-BR-M8
WRSCM-BRCB-M3
WRSCM-BRCB-M4
WRSCM-BRCB-M5
WRSCM-BRCB-M6
WRSCM-BRCB-M8
WRSCM-BRGSC-M4
WRSCM-BRGSC-M5
WRSCM-BRH-M3
WRSCM-BRH-M4
WRSCM-BRH-M5
WRSCM-BRH-M6
WRSCM-BRH-M8
WRSCM-BRN-M3
WRSCM-BRN-M4
WRSCM-BRN-M5
WRSCM-BRN-M5.1
WRSCM-BRN-M6
WRSCM-BRN-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

0.20 €

0.13 €

1 Stesso giorno

Stock

Cromatura trivalente3.332Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera9

0.36 €

1 6 giorni Cromatura trivalente4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera12

0.37 €

1 7 giorni Cromatura trivalente-5.1-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera-

0.76 €

1 7 giorni Cromatura trivalente6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera16

0.22 €

1 6 giorni Cromatura trivalente4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca12

0.31 €

1 7 giorni Cromatura trivalente5.352.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca14

0.48 €

0.21 €

1 Stesso giorno

Stock

Cromatura trivalente6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca16

0.12 €

1 7 giorni [Non fornito] N/A3.332Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A9

0.17 €

1 7 giorni [Non fornito] N/A4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A12

0.45 €

1 Disponibile 7 giorni [Non fornito] N/A5.352.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A14

124.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni [Non fornito] N/A-5.1-Scatola/confezione[Non fornito] N/A-

0.36 €

1 7 giorni [Non fornito] N/A6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A16

1.10 €

1 7 giorni [Non fornito] N/A8.384.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A22

0.12 €

1 6 giorni Cromatura3.332Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura nera9

0.20 €

1 6 giorni Cromatura4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura nera12

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura5.352.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura nera14

0.40 €

1 6 giorni Cromatura6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura nera16

1.21 €

1 7 giorni Cromatura8.384.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura nera22

132.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 20 giorni Argento/rame/stagnatura4.342.4Scatola/confezione[Stagnatura] Cobalto-stagno12

190.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 20 giorni Argento/rame/stagnatura5.352.8Scatola/confezione[Stagnatura] Cobalto-stagno14

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni Cromatura3.332Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura9

0.23 €

1 7 giorni Cromatura4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura12

0.58 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura5.352.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura14

0.76 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura16

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura8.384.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura22

0.12 €

1 7 giorni Nichelatura3.332Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura9

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni Nichelatura4.342.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura12

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni Nichelatura5.352.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura14

0.23 €

1 7 giorni Nichelatura-5.1-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura-

0.37 €

1 7 giorni Nichelatura6.363.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura16

1.17 €

1 7 giorni Nichelatura8.384.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella con rosetta Materiale Ottone

Supporto tecnico