Brugola【1-50 Pezzi per confezione】

Brugola
  • Sconto volumi elevati
[Material] Iron
[Surface treatment] Black oxide coating wrench
[Nominal] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 suitable sizes M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
[L or B (mm)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140
[L or C (mm)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 56
[Flats width] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up,) boxes / packs, hardness HRC48, HRC50, HRC52 Guaranteed torque 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530 1224 2243 3773

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LNGO-ST-M1.5
LNGO-ST-M2
LNGO-ST-M2.5
LNGO-ST-M3
LNGO-ST-M4
LNGO-ST-M5
LNGO-ST-M6
LNGO-ST-M8
LNGO-ST-M10
LNGO-ST-M12
LNGO-ST-M14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione nominale della chiave Misura applicabile L o B
(mm)
l o c
(mm)
Sedi chiave Unità di vendita Durezza Coppia garantita

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5M245141.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC528.36

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 102M2.550162Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC5219.4

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 102.5M356182.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC5238.7

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 103M463203Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC5267.3

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 104M570254Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC52163

1.14 €

1 Disponibile 6 giorni 105M680285Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC52306

1.46 €

1 Disponibile 6 giorni 106M890326Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC52530

84.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108M10100368Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC501224

81.37 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010M121124010Scatola/confezioneHRC482243

8.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M141254512Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)HRC483773

135.75 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1014M161405614Scatola/confezioneHRC486016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico