Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFNT-SUS-M1.5 |
MFNT-SUS-M2 |
MFNT-SUS-M3 |
MFNT-SUS-M4 |
MFNT-SUS-M5 |
MFNT-SUS-M6 |
MFNT-SUS-M8 |
MFNT-SUS-M9 |
MFNT-SUS-M10 |
MFNT-SUS-M12 |
MFNT-SUS-M14 |
MFNT-SUS-M16 |
MFNT-SUS-M19 |
MFNT-SUS-M22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Altezza (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Diametro filettatura (mm) | Diametro fune utilizzato (mm) | peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 2 | 4.5 | M2 | 1.5 | 3 | ||
9.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 17 | 2.5 | 14 | 14.5 | 11.5 | 10 | 3 | 6.5 | M3 | 2 | 10 | ||
7.83 € 2.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 21 | 2.5 | 16 | 15 | 12.7 | 13 | 3.5 | 8.5 | M3 | 3 | 11 | ||
11.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 23 | 3.5 | 19 | 18 | 14 | 14 | 4.5 | 10.5 | M4 | 4 | 19 | ||
12.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 28 | 4.5 | 22 | 20 | 15 | 15 | 5.5 | 12 | M5 | 5 | 26 | ||
16.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 34 | 5.3 | 27 | 22 | 17.5 | 19 | 6.5 | 14 | M6 | 6 | 42 | ||
23.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 43 | 7.1 | 34 | 28 | 20.7 | 23 | 8.5 | 17.5 | M8 | 8 | 83 | ||
33.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | 53 | 9 | 40 | 31 | 22.3 | 30 | 9.5 | 21 | M10 | 9 | 128 | ||
37.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 52 | 9 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 33 | 10.5 | 21 | M10 | 10 | 155 | ||
51.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 63 | 10.6 | 50 | 39 | 27.5 | 33 | 12 | 25.6 | M12 | 12 | 235 | ||
66.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 68 | 10.6 | 52 | 45 | 31 | 37 | 13 | 28.6 | M12 | 14 | 285 | ||
429.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 80 | 12.6 | 60 | 48 | 35 | 41 | 17 | 30 | M14 | 16 | 408 | ||
338.98 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 19 | 85 | 12.6 | 62 | 53 | 39 | 47 | 20 | 35 | M14 | 19 | 478 | ||
111.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 96 | 14 | 72 | 62 | 46 | 57 | 23 | 41 | W5/8 | 22 | 720 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Altezza(mm)
D(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
T(mm)
W1(mm)
W2(mm)
Diametro filettatura(mm)
Diametro fune utilizzato(mm)
peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali