Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRCSSBL-ST3W-M4.8-18 |
BRCSSBL-ST-M4.8-12 |
BRCSSBL-ST-M4.8-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Lunghezza (mm) | Lunghezza L (mm) | Spessore piastra di fissaggio G raccomandato (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.48 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Trivalente bianca | 8 | 18 | 9.6~12.8 | ||
100.74 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | Tessuto | 4 | 12 | 4,8-6.4 | ||
191.40 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | Tessuto | 12 | 24 | 16.0~19.2 |
Loading...
Profilo testa | Testa svasata | Diametro manicotto(mm) | 4.8 | Tipo | Rivetto cieco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale mandrini (mandrino) | Acciaio | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Lunghezza(mm)
Lunghezza L(mm)
Spessore piastra di fissaggio G raccomandato(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali