Tutti gli ancoraggi (tipo C)【1-50 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Tutti gli ancoraggi (tipo C)
  • Sconto volumi elevati
[Material] SUS316 Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, zinc plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABAAC-316-M6-45
ABAAC-ST3W-M6-45
ABAAC-ST3W-M8-40
ABAAC-ST3W-M10-50
ABAAC-ST3W-M20-190
ABAAC-STAY-M10-50
ABAAC-STAY-M10-60
ABAAC-STAY-M16-100
ABAAC-SUS-M8-70
ABAAC-SUS-M10-60
ABAAC-SUS-M12-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie M nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Trattamento superficie (dettagli) Unità di vendita Diametro perforazione
(mm)

8.95 €

1 Disponibile 13 giorni Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)NA64515NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.4

41.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni AcciaioCromatura trivalente64515Trivalente biancaScatola/confezione6.4

55.34 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni AcciaioCromatura trivalente84015Trivalente biancaScatola/confezione8.5

62.26 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni AcciaioCromatura trivalente105020Trivalente biancaScatola/confezione10.5

113.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni AcciaioCromatura trivalente2019050Trivalente biancaScatola/confezione21.5

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioZincatura105020Zincatura fusaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.5

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioZincatura106025Zincatura fusaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.5

14.10 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioZincatura1610040Zincatura fusaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)17

6.67 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxNA87025NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8.5

7.50 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxNA106025NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.5

11.40 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxNA127025NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio

Supporto tecnico