• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tutti gli ancoraggi (tipo T)【1-100 Pezzi per confezione】

Tutti gli ancoraggi (tipo T)
  • Sconto volumi elevati

[Material] Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABAAT-ST3W-D4-20
ABAAT-ST3W-D4-25
ABAAT-ST3W-D5-25
ABAAT-ST3W-D5-30
ABAAT-ST3W-D6-30
ABAAT-ST3W-D6-40
ABAAT-ST3W-D6-50
ABAAT-ST3W-D6-60
ABAAT-ST3W-D6-70
ABAAT-ST3W-D6-80
ABAAT-ST3W-D8-40
ABAAT-ST3W-D8-60
ABAAT-ST3W-D8-80
ABAAT-ST3W-D10-50
ABAAT-ST3W-D10-70
ABAAT-ST3W-D10-100
ABAAT-SUS-D4-20
ABAAT-SUS-D4-25
ABAAT-SUS-D5-25
ABAAT-SUS-D5-30
ABAAT-SUS-D6-30
ABAAT-SUS-D6-40
ABAAT-SUS-D6-45
ABAAT-SUS-D6-50
ABAAT-SUS-D6-60
ABAAT-SUS-D6-70
ABAAT-SUS-D6-80
ABAAT-SUS-D8-40
ABAAT-SUS-D8-60
ABAAT-SUS-D8-80
ABAAT-SUS-D10-50
ABAAT-SUS-D10-70
ABAAT-SUS-D10-100
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie M nominale Lunghezza
(mm)
Trattamento superficie (dettagli) Unità di vendita Diametro perforazione
(mm)
Diametro esterno

27.94 €

100 Pezzi per confezione

4 giorni AcciaioCromatura trivalente420Trivalente biancaScatola/confezione4.34

28.97 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente425Trivalente biancaScatola/confezione4.34

44.14 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente525Trivalente biancaScatola/confezione5.45

45.31 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente530Trivalente biancaScatola/confezione5.45

28.28 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente630Trivalente biancaScatola/confezione6.46

30.88 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni AcciaioCromatura trivalente640Trivalente biancaScatola/confezione6.46

39.08 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente650Trivalente biancaScatola/confezione6.46

47.80 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente660Trivalente biancaScatola/confezione6.46

116.61 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente670Trivalente biancaScatola/confezione6.46

132.88 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente680Trivalente biancaScatola/confezione6.46

35.47 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente840Trivalente biancaScatola/confezione8.58

42.39 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente860Trivalente biancaScatola/confezione8.58

53.56 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente880Trivalente biancaScatola/confezione8.58

46.78 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni AcciaioCromatura trivalente1050Trivalente biancaScatola/confezione10.510

35.88 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni AcciaioCromatura trivalente1070Trivalente biancaScatola/confezione10.510

55.32 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalente10100Trivalente biancaScatola/confezione10.510

1.11 €

5 giorni Acciaio inoxNA420NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.34

1.26 €

4 giorni Acciaio inoxNA425NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.34

1.32 €

Disponibile 5 giorni Acciaio inoxNA525NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.45

1.42 €

5 giorni Acciaio inoxNA530NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.45

1.72 €

Disponibile 5 giorni Acciaio inoxNA630NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.46

61.02 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni Acciaio inoxNA640NAScatola/confezione6.46

67.80 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni Acciaio inoxNA645NAScatola/confezione6.46

2.33 €

4 giorni Acciaio inoxNA650NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.46

2.76 €

5 giorni Acciaio inoxNA660NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.46

4.95 €

5 giorni Acciaio inoxNA670NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.46

5.22 €

5 giorni Acciaio inoxNA680NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.46

2.85 €

5 giorni Acciaio inoxNA840NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8.58

4.50 €

5 giorni Acciaio inoxNA860NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8.58

99.69 €

50 Pezzi per confezione

9 giorni Acciaio inoxNA880NAScatola/confezione8.58

4.86 €

5 giorni Acciaio inoxNA1050NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.510

6.39 €

5 giorni Acciaio inoxNA1070NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.510

8.11 €

5 giorni Acciaio inoxNA10100NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico