• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone di ancoraggio IT (tipo ITL, filettatura maschio)【25-30 Pezzi per confezione】

Bullone di ancoraggio IT (tipo ITL, filettatura maschio)

[Type] Anchor bolt
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromate
[Surface treatment] (detail) trivalent white
[Sales unit] Boxes/pack
[Nominal designation M] 6 10
[Nominal designation W] 3/8
[Length (mm)] 75 100 150
[Screw length (mm)] 20 27
[Drill diameter (mm)] 13 17

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABIHITL-ST3W-M6-98
ABIHITL-ST3W-M10-72
ABIHITL-ST3W-M10-92
ABIHITL-ST3W-M10-142
ABIHITL-ST3W-W3/8-92
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?M nominale W nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

76.27 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni 6-1002713

65.42 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 10-752017

69.49 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 10-1002017

76.61 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 10-1502017

77.97 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni -3/81002017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico