• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bullone di ancoraggio Amera (tipo ITA)【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABAHITA-ST3W-M10-50
ABAHITA-SUS-M10-50
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Unità di vendita

95.93 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AcciaioCromatura trivalenteTrivalente biancaScatola/confezione

5.85 €

5 giorni Acciaio inoxNANAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio M nominale 10 Lunghezza(mm) 50
Lunghezza filettatura(mm) 23 Diametro perforazione(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico