[Material] Steel, stainless steel, copper
[Surface treatment] None, trivalent chromate
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ABAAFT-SUS-D5-30
Tipo | Bullone di ancoraggio | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
M nominale | 5 | Lunghezza(mm) | 30 | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Diametro perforazione(mm) | 5.4 | Diametro esterno | 5 |
Si trova sulla pagina di Tutti gli ancoraggi (tipo FT), il codice articolo è il seguente: ABAAFT-SUS-D5-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABAAFT-SUS-D5-30.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.