• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Asta a inserimento per spina di ancoraggio

Asta a inserimento per spina di ancoraggio

[Type] Knock-in rod
[Material] Steel
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Sales unit] Discrete (can be purchased as single units)
[Nominal designation M] 6 8 10 12 16 20 22 24, applicable plug anchor PA-30S PA-24M PA-22M PA-20M PA-16M PA-12M PA-10M PA-8M PA-6M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABPARD30S-ST-M10
ABPARD-ST-M6
ABPARD-ST-M8
ABPARD-ST-M10
ABPARD-ST-M12
ABPARD-ST-M16
ABPARD-ST-M20
ABPARD-ST-M22
ABPARD-ST-M24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?M nominale Tappo di ancoraggio applicabile

7.25 €

10 giorni 10PA-30S

7.25 €

10 giorni 6PA-6M

7.25 €

4 giorni 8PA-8M

7.25 €

4 giorni 10PA-10M

9.63 €

4 giorni 12PA-12M

13.49 €

10 giorni 16PA-16M

24.10 €

10 giorni 20PA-20M

28.92 €

10 giorni 22PA-22M

33.73 €

10 giorni 24PA-24M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Picchetto Materiale Acciaio Trattamento superficie Tessuto
Trattamento superficie (dettagli) Tessuto Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico