Anello di tenuta concentrico (per alberi)

Anello di tenuta concentrico (per alberi)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type] Thrust direction-mounted (for shaft)
[Shape] C-shaped concentric retaining ring
[Material] Steel
[Surface treatment] None outer diameter (D/d3) 5.6 13.1 16 21.7 26.5 35.2 39.8 44.8 49.8 52.6 57.6 60.6 62.6 72.4 82 87 92 97 101.7 111.7 116.7 121.7 126.7 131.6 136.6 146.6 156.6 171.6 175.6 185.6 195.6 235.6 thickness: t 0.7 1.2 1.5 2.5 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSRCUSEO-ST-NO.14-13.1
LSRCUSEO-ST-NO.17-16
LSRCUSEO-ST-NO.47-44.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale (d1) Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Diametro esterno (D/d3) Spessore t

0.45 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

141413.513.11.2

0.49 €

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

171716.4161.2

0.44 €

1 Disponibile 7 giorni 474745.544.81.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anelli di sicurezza concentrici a C Materiale Acciaio
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico