Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSRCUSEH-ST-NO.56-52.3 |
LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | D.I. d3 | Spessore (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € 2.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 56 | 56 | 53 | 52.3 | 2 | |
2.37 € 1.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 70 | 70 | 67 | 66.0 | 2.5 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anelli di sicurezza concentrici a C | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Dimensione anello d’arresto applicabile | NA | Trattamento superficie | Parker |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
D.I. d3
Spessore (t)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali