Grani di riferimento classe A【1-100 Pezzi per confezione】

Grani di riferimento classe A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Perno cilindrico in acciaio con grandi dimensioni esterne ed elevata precisione per alberi rotanti, cerniere, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPATS-S45C-D4-8
SPATS-S45C-D4-10
SPATS-S45C-D4-12
SPATS-S45C-D4-14
SPATS-S45C-D4-15
SPATS-S45C-D4-16
SPATS-S45C-D4-18
SPATS-S45C-D4-22
SPATS-S45C-D4-25
SPATS-S45C-D4-28
SPATS-S45C-D4-30
SPATS-S45C-D4-32
SPATS-S45C-D4-35
SPATS-S45C-D4-40
SPATS-S45C-D5-8
SPATS-S45C-D5-10
SPATS-S45C-D5-12
SPATS-S45C-D5-14
SPATS-S45C-D5-15
SPATS-S45C-D5-22
SPATS-S45C-D5-35
SPATS-S45C-D6-8
SPATS-S45C-D6-10
SPATS-S45C-D6-12
SPATS-S45C-D6-15
SPATS-S45C-D6-16
SPATS-S45C-D6-22
SPATS-S45C-D6-24
SPATS-S45C-D6-25
SPATS-S45C-D6-28
SPATS-S45C-D6-35
SPATS-S45C-D6-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale Lunghezza Unità di vendita

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1048Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410Scatola/confezione

0.18 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10414Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10415Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10416Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10418Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.05 €

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10422Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10425Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10428Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10430Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10432Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10435Scatola/confezione

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10440Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10510Scatola/confezione

2.03 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10512Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10514Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10515Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10522Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10535Scatola/confezione

0.23 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10610Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10612Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10615Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10616Scatola/confezione

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10622Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10624Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10625Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.34 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10628Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10635Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10650Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Materiale EN 1.1191 Equiv. Tolleranza diam. albero Tolleranza positiva
Profilo estremità albero Standard Proprietà Uso generico Trattamento superficie No
Tipo temprato NA Tolleranza +0.012/+0.004

Supporto tecnico