Spina a disconnessione rapida Modello BL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLI-2P
BLO-2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

14.53 €

1 5 giorni 10Grigio per gas (IN)

14.53 €

1 5 giorni 10Nero per sciroppo (OUT)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione Gomma fluorurata, gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Gas refrigerante / Gas elio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Tipo di filettatura di collegamento T 19/32-18UNF
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.39 Resistenza alla pressione(MPa) 0.98 Area minima sezione(mm2) 24.1
Temperatura di esercizio(°C) 105

Supporto tecnico