Sezionatore a scatto modello BL presa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLI-2S
BLO-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

18.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grigio per gas (IN)

18.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero per sciroppo (OUT)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione Gomma fluorurata, gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Gas refrigerante / Gas elio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Tipo di filettatura di collegamento T 7/16-20UNF
Massima pressione di esercizio(MPa) 0.39 Resistenza alla pressione(MPa) 0.98 Area minima sezione(mm2) 18.1
Temperatura di esercizio(°C) 105

Supporto tecnico