PS Rondella di sicurezza H per carichi pesanti【500 Pezzi per confezione】

PS Rondella di sicurezza H per carichi pesanti
[Type] Spring Washer
[Materials] Steel
[Sales unit] Box/package
[Materials]Steel SWB
[Surface treatment] None, trivalent white
[Inner diameter d (mm)] 8.3 10.5 12.5 14.5 17 19 21 23
[Nominal Thread (M)] 8 10 12 14 16 18 20 22
[Thickness t (mm)] 2.3 2.85 3.45 4 4.5 5 5.65 6.25
[Surface treatment](Details) Fabric, trivalent white
[Outer diameter D (mm)] 17 21.5 25.5 29.5 32 36 40 44.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSW-M10-3W

Codice componente
PSW-M10-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

133.25 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella elastica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
D.I. d(mm) 10.5 Misura nominale vite (M) 10 Spessore T(mm) 2.85
Unità di vendita Scatola/confezione Materiale: acciaio JIS-SWB Trattamento superficie (Dettaglio) Trivalente bianca
D.E. D(mm) 21.5

Si trova sulla pagina di PS Rondella di sicurezza H per carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: PSW-M10-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSW-M10-3W.

Supporto tecnico