TRX Viti per macchina a testa ovale

TRX Viti per macchina a testa ovale
  • Sconto volumi elevati
[Nominal thread designation (M)] 4
[ Pitch (mm)] 0.7
[Detailed shape] Round flat
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Standard shape] Standard (round)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Screw ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat tip
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Thread type] Full thread screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXRDH-SUS-M4-8
CSXRDH-SUS-M4-10
CSXRDH-SUS-M4-12
CSXRDH-SUS-M4-16
CSXRDH-SUS-M4-20
CSXRDH-SUS-M4-25
CSXRDH-SUS-M4-30
CSXRDH-SUS-M4-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1020

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Foro esalobato Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico