Piatta FO=2【2,000-2,500 Pezzi per confezione】

Piatta FO=2
[Nominal Thread (M)] 3
[Pitch (mm)] 0.5
[Detailed shape] Disc
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 6 8
[Surface treatment] Bright Chromate Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSHND-STC-M3-6
CSPCSHND-STC-M3-8
CSPCSHND-STU-M3-6
CSPCSHND-STU-M3-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) Trattamento superficie

443.96 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6[Cromatura] Cromatura

355.17 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Cromatura] Cromatura

412.51 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 6[Cromatura lucida] Cromatura lucida

330.02 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 8[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Misura nominale vite (M) 3 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.5 Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico