Viti lavorate TC antimanomissione TRX I=3【1-500 Pezzi per confezione】

Viti lavorate TC antimanomissione TRX I=3
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Hexalobular socket
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Application: Standard
· Thread: M3, M4, M5, M6
· Length (mm): 10, 14, 30
· Pitch (mm): 0.5, 0.7, 0.8, 1
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXPNHNDTPI3-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M5-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.78 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

115.37 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105140.8Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico