Viti lavorate TC antimanomissione TRX I=4【500 Pezzi per confezione】

Viti lavorate TC antimanomissione TRX I=4
[Nominal Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 16
[Pitch (mm)] 0.7
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Hexalobular socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16

Codice componente
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

95.18 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti lavorate TC antimanomissione TRX I=4, il codice articolo è il seguente: CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.

Supporto tecnico