Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HXNHND3-SUS-M6-16 |
HXNHNDP3-ST3W-M8-10 |
HXNHNDP3-ST-M8-10 |
HXNHNDP3-STC-M8-10 |
HXNHNDP3-SUS-M6-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
65.14 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
60.12 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non in dotazione] Tessuto | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
46.14 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 8 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali